Verbotsschild Personenbeförderung verboten,ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200mm

28934

Verbotsschild Personenbeförderung verboten,ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200mm
Verbotsschild Personenbeförderung verboten,ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200mm

Verbotsschild Personenbeförderung verboten, gemäß ASR A1.3/P027, DIN EN ISO 7010/P027, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Durchmesser: 200 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_28934
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39199080
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Verbotsschild Personenbeförderung verboten,ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200mm
Verbotsschild Personenbeförderung verboten,ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200mm