Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,Ø 200mm

30275

Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,Ø 200mm
Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,Ø 200mm

Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten, gemäß ASR A1.3/P006, DIN EN ISO 7010/P006, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_30275
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39199080
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,Ø 200mm
Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,Ø 200mm