Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Aluminium,300x150mm

28776

Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Aluminium,300x150mm
Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Aluminium,300x150mm

Rettungszeichen Rettungsweg rechts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 150 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_28776
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
83100000
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Aluminium,300x150mm
Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Aluminium,300x150mm