PERMALIGHT power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Aluminium, 200x200mm

200598

PERMALIGHT power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Aluminium, 200x200mm
PERMALIGHT power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Aluminium, 200x200mm

PERMALIGHT power Rettungszeichen Erste Hilfe, gemäß ASR A 1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A3.4/3, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 200 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_200598
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
83100000
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PERMALIGHT power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Aluminium, 200x200mm
PERMALIGHT power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Aluminium, 200x200mm