PERMALIGHT power Rettungsz.Autom.ext.Defibrillator,ASR/ISO,Aluminium,200x200mm

31864

PERMALIGHT power Rettungsz.Autom.ext.Defibrillator,ASR/ISO,Aluminium,200x200mm
PERMALIGHT power Rettungsz.Autom.ext.Defibrillator,ASR/ISO,Aluminium,200x200mm

PERMALIGHT power Rettungszeichen Automatisierter Externer Defibrillator (AED), gemäßASR A1.3, E010, DIN EN ISO 7010, E010, DIN 48 Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A3.4/3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 200 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_31864
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
83100000
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PERMALIGHT power Rettungsz.Autom.ext.Defibrillator,ASR/ISO,Aluminium,200x200mm
PERMALIGHT power Rettungsz.Autom.ext.Defibrillator,ASR/ISO,Aluminium,200x200mm