PERMALIGHT power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen...,Aluminium,210x74mm

190113

PERMALIGHT power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen...,Aluminium,210x74mm
PERMALIGHT power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen...,Aluminium,210x74mm

PERMALIGHT power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä. verboten!, gemäß DIN 4066, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A3.4/3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 210 x 74 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_190113
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
83100000
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PERMALIGHT power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen...,Aluminium,210x74mm
PERMALIGHT power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen...,Aluminium,210x74mm