PERMALIGHT plus Rettungszeichen Notdusche, praxisbewährt, Aluminium, 200x200mm

5410

PERMALIGHT plus Rettungszeichen Notdusche, praxisbewährt, Aluminium, 200x200mm
PERMALIGHT plus Rettungszeichen Notdusche, praxisbewährt, Aluminium, 200x200mm

PERMALIGHT plus Rettungszeichen Notdusche, praxisbewährt, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis+130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 200 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_5410
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
83100000
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PERMALIGHT plus Rettungszeichen Notdusche, praxisbewährt, Aluminium, 200x200mm
PERMALIGHT plus Rettungszeichen Notdusche, praxisbewährt, Aluminium, 200x200mm