PERMALIGHT plus Notfall- und Alarmplan,mit Piktogrammen, Kunststoff, 700x500mm

28997

PERMALIGHT plus Notfall- und Alarmplan,mit Piktogrammen, Kunststoff, 700x500mm
PERMALIGHT plus Notfall- und Alarmplan,mit Piktogrammen, Kunststoff, 700x500mm

PERMALIGHT plus Notfall- und Alarmplan, in Anlehnung an DIN 14096 mit Verhaltensregeln, zum Selbstbeschriften, mit Piktogrammen gemäß DIN EN ISO 7010, ASR A 1.3, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 700 x 500 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_28997
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39199080
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PERMALIGHT plus Notfall- und Alarmplan,mit Piktogrammen, Kunststoff, 700x500mm
PERMALIGHT plus Notfall- und Alarmplan,mit Piktogrammen, Kunststoff, 700x500mm