PERMALIGHT plus Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt, Aluminium, 420x148mm

21768

PERMALIGHT plus Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt, Aluminium, 420x148mm
PERMALIGHT plus Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt, Aluminium, 420x148mm

PERMALIGHT plus Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt, gemäß DIN 4066, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von-50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 420 x 148 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_21768
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
83100000
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PERMALIGHT plus Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt, Aluminium, 420x148mm
PERMALIGHT plus Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt, Aluminium, 420x148mm