PERMALIGHT plus Brandschutz-Fahnensch.Feuerlöscher,praxisb.,Kunststoff,300x300mm

5158

PERMALIGHT plus Brandschutz-Fahnensch.Feuerlöscher,praxisb.,Kunststoff,300x300mm
PERMALIGHT plus Brandschutz-Fahnensch.Feuerlöscher,praxisb.,Kunststoff,300x300mm

PERMALIGHT plus Brandschutz-Fahnenschild Feuerlöscher, doppelseitig, praxisbewährt, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 300 x 300 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_5158
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39204390
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PERMALIGHT plus Brandschutz-Fahnensch.Feuerlöscher,praxisb.,Kunststoff,300x300mm
PERMALIGHT plus Brandschutz-Fahnensch.Feuerlöscher,praxisb.,Kunststoff,300x300mm