Metallmarker M 140, Stift, gefüllt mit Speedry DO Farbe, weiß, 50ml

2069

Metallmarker M 140, Stift, gefüllt mit Speedry DO Farbe, weiß, 50ml
Metallmarker M 140, Stift, gefüllt mit Speedry DO Farbe, weiß, 50ml

Metallmarker M 140, Stift, gefüllt mit Speedry DO Farbe, zur dauerhaften Beschriftung von gebräuchlichen Oberflächen wie Metall, harte Kunststoffe, lackierten Oberflächen, Holz, Stein, Asphalt usw., die Farbe besitzt einen doppelten Deckeffekt und durchdringt Fett, Öl und Rost, wasserfest, lichtecht, Trocknungszeit: 3-5 Minuten, je nach Oberfläche und Umgebungsbedingungen, Tinte ist bis 250° C hitzebeständig, Kugelspitze: 3 mm, Farbe: weiß, entspricht RAL Ton 9010, Inhalt: 50 ml

Gefahrstoff
Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_2069
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
96082000
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gefahrstoff
Metallmarker M 140, Stift, gefüllt mit Speedry DO Farbe, weiß, 50ml
Metallmarker M 140, Stift, gefüllt mit Speedry DO Farbe, weiß, 50ml