Kombipackung Buchstabe A-Z,gelb/schwarz,Folie,SH 8mm,9,5x13mm,48 je Buchst./PAK

14681

Kombipackung Buchstabe A-Z,gelb/schwarz,Folie,SH 8mm,9,5x13mm,48 je Buchst./PAK
Kombipackung Buchstabe A-Z,gelb/schwarz,Folie,SH 8mm,9,5x13mm,48 je Buchst./PAK

Kombipackung Buchstabe A-Z, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 8 mm, Bogen Format: 9,5x 13 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 48 Stück, 1 Packung = 26 Bogen (pro Buchstabe 1 Bogen)

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_14681
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39199080
Verpackungsmengeneinheit
1248 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kombipackung Buchstabe A-Z,gelb/schwarz,Folie,SH 8mm,9,5x13mm,48 je Buchst./PAK
Kombipackung Buchstabe A-Z,gelb/schwarz,Folie,SH 8mm,9,5x13mm,48 je Buchst./PAK