Kabelbinder, mit Verschlusskopf, schwarz, Polyamid, 3,5x200mm, 100/VE

5211

Kabelbinder, mit Verschlusskopf, schwarz, Polyamid, 3,5x200mm, 100/VE
Kabelbinder, mit Verschlusskopf, schwarz, Polyamid, 3,5x200mm, 100/VE

Kabelbinder, mit Verschlusskopf, für den Außeneinsatz, Farbe: schwarz, Material: Polyamid, Maße: 3,5 x 200 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_5211
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39239000
Verpackungsmengeneinheit
100 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kabelbinder, mit Verschlusskopf, schwarz, Polyamid, 3,5x200mm, 100/VE
Kabelbinder, mit Verschlusskopf, schwarz, Polyamid, 3,5x200mm, 100/VE