Hinweisschild Nicht öffnen...Motor läuft,ISO 11684,gelb/schwarz,Folie,70x35mm

25617

Hinweisschild Nicht öffnen...Motor läuft,ISO 11684,gelb/schwarz,Folie,70x35mm
Hinweisschild Nicht öffnen...Motor läuft,ISO 11684,gelb/schwarz,Folie,70x35mm

Hinweisschild Nicht öffnen oder Sicherheitsabdeckung entfernen, während der Motor läuft, gemäß ISO 11684, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material:selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 70 x 35 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_25617
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39199080
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hinweisschild Nicht öffnen...Motor läuft,ISO 11684,gelb/schwarz,Folie,70x35mm
Hinweisschild Nicht öffnen...Motor läuft,ISO 11684,gelb/schwarz,Folie,70x35mm