Hinweisschild Hier gilt die StVO, Nr.1079-10, Aluminium RA0, reflekt., 600x330mm

16099

Hinweisschild Hier gilt die StVO, Nr.1079-10, Aluminium RA0, reflekt., 600x330mm
Hinweisschild Hier gilt die StVO, Nr.1079-10, Aluminium RA0, reflekt., 600x330mm

Hinweisschild Hier gilt die StVO, Verkehrszeichen-Nr. 1079-10, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 600 x 330 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_16099
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
83100000
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hinweisschild Hier gilt die StVO, Nr.1079-10, Aluminium RA0, reflekt., 600x330mm
Hinweisschild Hier gilt die StVO, Nr.1079-10, Aluminium RA0, reflekt., 600x330mm