Gebots-Kombischild Hände waschen nicht vergessen,ASR/ISO,Kunststoff,200x300mm

29977

Gebots-Kombischild Hände waschen nicht vergessen,ASR/ISO,Kunststoff,200x300mm
Gebots-Kombischild Hände waschen nicht vergessen,ASR/ISO,Kunststoff,200x300mm

Gebots-Kombischild Hände waschen nicht vergessen, gemäß ASR A1.3/M011, DIN EN ISO 7010/M011, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 200 x 300 mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_29977
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39204310
Verpackungsmengeneinheit
1 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gebots-Kombischild Hände waschen nicht vergessen,ASR/ISO,Kunststoff,200x300mm
Gebots-Kombischild Hände waschen nicht vergessen,ASR/ISO,Kunststoff,200x300mm