Fensteraufkleber Vögel,schwarz,Folie, 1x 375x230mm, 2 x 125x200mm, 3/VE

19750

Fensteraufkleber Vögel,schwarz,Folie, 1x 375x230mm, 2 x 125x200mm, 3/VE
Fensteraufkleber Vögel,schwarz,Folie, 1x 375x230mm, 2 x 125x200mm, 3/VE

Fensteraufkleber Vögel, Farbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, Spannbreite:1 Stück 375 x 230 mm, 2 Stück 125 x 200 mm, 1 Verpackungseinheit = 3 Stück

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
KSI_19750
Abmessungen
0
Statistische Warennummer
39199080
Verpackungsmengeneinheit
3 ST
Hersteller
Kroschke sign-international
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fensteraufkleber Vögel,schwarz,Folie, 1x 375x230mm, 2 x 125x200mm, 3/VE
Fensteraufkleber Vögel,schwarz,Folie, 1x 375x230mm, 2 x 125x200mm, 3/VE