TouchNTuff® 92-600 Grösse 8.5-9

3092-600009V

TouchNTuff® 92-600 Grösse 8.5-9
TouchNTuff® 92-600 Grösse 8.5-9

•Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe. •Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren. •Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht. •Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen. •Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar

Merkmale
Details
EAN
0076490493363
Abmessungen
21x22x22 cm
Gewicht
0,82 kg
Ursprungsland
Thailand
Werkstoff
Nitril
Verpackungsmengeneinheit
100 Stck.
Hersteller
Ansell
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
TouchNTuff® 92-600 Grösse 8.5-9
TouchNTuff® 92-600 Grösse 8.5-9