Schweißermütze Fire Fox, Größe: XXL

097985 XXL

Schweißermütze Fire Fox, Größe: XXL
Schweißermütze Fire Fox, Größe: XXL

Ausführung: Schweißermütze aus flammenhemmender Baumwolle. Die Mütze steigert den Tragekomfort unter einer Schweißermaske und bietet einen zusätzlichen Schutz vor heißen Schweißperlen. 305 g/m2. - Norm: EN ISO 11611:2007 Klasse 1/A1+A2 - Hinweis Werbetext:

Merkmale
Details
Abmessungen
328,000x160,000x38,000 mm
Gewicht
0,057 kg
Dicke
38,000
Länge
328,000
Statistische Warennummer
65070000
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
WELDAS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schweißermütze Fire Fox, Größe: XXL
Schweißermütze Fire Fox, Größe: XXL