Nackenpolster für Drehverschluss, Typ: NECK

097824 NECK

Nackenpolster für Drehverschluss, Typ: NECK
Nackenpolster für Drehverschluss, Typ: NECK

Ausführung: Komfort-Pad für Drehverschluss zur zusätzlichen Polsterung am Hinterkopf. - Passend für: Alle Schuberth Helme mit Drehverschluss. - Material: Kunstleder

Merkmale
Details
Abmessungen
188,000x112,000x17,000 mm
Gewicht
0,017 kg
Dicke
17,000
Länge
188,000
Statistische Warennummer
42034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
SCHUBERTH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Nackenpolster für Drehverschluss, Typ: NECK
Nackenpolster für Drehverschluss, Typ: NECK