Microflex® NeoTouch® (ex NeoTouch®) 25-201 Grösse 8.5-9

3025-201009

•Die Microflex® NeoTouch®-Handschuhe waren die ersten Neopren-Einmalhandschuhe für Industriearbeiten. •Durch den Verzicht auf Naturlatex eignen sich die Handschuhe der Microflex® NeoTouch®-Reihe für den Schutz vor Allergien des Typs I. Ihre Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko. •Sie bieten einen exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen. Durch ihre exklusive Rezeptur sind Microflex® NeoTouch®-Handschuhe auf überzeugende Weise die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem aktuellen Markt. •Die PU-Innenbeschichtung der Microflex® NeoTouch®-Handschuhe gewährleistet ein leichtes An-/Ausziehen. Ihre texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff. Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz und ihre grüne Farbe vereinfacht ihre Identifizierung. •Microflex® NeoTouch®-Handschuhe haben ein AQL von 1,5 für Mikrolöcher. Damit sind die gesetzlichen Auflagen für medizinische Handschuhe erfüllt.

Merkmale
Details
EAN
20076490492780
Abmessungen
42x26x25 cm
Gewicht
10,95 kg
Statistische Warennummer
4015190000
Ursprungsland
Indonesia
Werkstoff
Neopren
Verpackungsmengeneinheit
100 Stck.
Hersteller
Ansell
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an