Komfort-Schutzbrille SecureFit 600, Scheibentönung: GREY

096203 GREY

Komfort-Schutzbrille SecureFit 600, Scheibentönung: GREY
Komfort-Schutzbrille SecureFit 600, Scheibentönung: GREY

Ausführung: Komfortable Zweischeibenbrille mit Polarisationsfilter. Grelle Sonnenstrahlen und störende Spiegelungen werden in angenehmes Licht umgewandelt und das Auge damit zuverlässig vor Überanstrengung geschützt. Geeignet für den Outdoor-Einsatz und bei Arbeiten mit reflektierenden Oberflächen. Transmission: 14%. - Norm: EN 166; EN 172 - Hinweis Werbetext: - UV-Schutz: UV400 - Scheibenmaterial: Polycarbonat - Scheibenkennzeichnung: 5-3,1 W 1 F

Merkmale
Details
Abmessungen
163,000x127,000x55,000 mm
Gewicht
0,045 kg
Dicke
55,000
Länge
163,000
Statistische Warennummer
90049010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Komfort-Schutzbrille SecureFit 600, Scheibentönung: GREY
Komfort-Schutzbrille SecureFit 600, Scheibentönung: GREY