Kapselgehörschutz Peltor Optime, Typ: 2

097752 2

Kapselgehörschutz Peltor Optime, Typ: 2
Kapselgehörschutz Peltor Optime, Typ: 2

Ausführung: Kapselgehörschutz der Serie Peltor Optime ist durch sein geringes Gewicht bequem zu tragen und lässt sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Die komfortablen Dichtungsringe aus einer Mischung von Gel und Schaumstoff sorgen für eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort, auch bei dauerhafter Anwendung. - Vielseitiger Kapselgehörschutz, geeignet auch für niedrige Frequenzen. Komfortabler Sitz durch Kopfbügel und auswechselbare Dichtungsringe. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB). - Hinweis: Hygienesets für Peltor Optime-Serie unter Nr. 097713, 097733, 097748 (Zubehör). - SNR Wert (Dämmwert): 31 dB(A)

Merkmale
Details
Abmessungen
200,000x132,000x103,000 mm
Gewicht
0,3 kg
Dicke
103,000
Länge
200,000
Statistische Warennummer
39269097
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kapselgehörschutz Peltor Optime, Typ: 2
Kapselgehörschutz Peltor Optime, Typ: 2