Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9

094558 9

Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9

Ausführung: uvex D500 foam. Robuster Schnittschutzhandschuh mit patentierter uvex Bamboo TwinFlex Technologie für hohe Flexibilität, gute Passform und sicheren Schutz vor Schnittverletzungen. Leicht raue Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit und längere Standzeiten. Für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche. uvex 500 Serie. Zuverlässiger Schnittschutzhandschuh mit Bamboo TwinFlex Technologie aus Bambus-Viskose, HPPE und Polyamid für ein gutes Tragegefühl und eine fortschrittliche Klimaregulation. - Norm: EN 388; EN 420 - Hinweis: Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. - Hinweis Werbetext: - Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100 - Schnittschutzklasse: D - EN 388:2016: 4X42D - Trägermaterial: Polyamid, HPPE - Beschichtung: Nitril - Anwendungsbereich: Heavy Duty - Farbe: anthrazit / lime

Merkmale
Details
Abmessungen
280,000x130,000x16,000 mm
Gewicht
0,069 kg
Dicke
16,000
Länge
280,000
Statistische Warennummer
61161020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 9