Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9

094365 9

Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9

Ausführung: Mehrzweckhandschuh der neuen Infinity-Serie mit hervorragendem Tastgefühl und gutem Griffvermögen. Mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C. Tegera 8802 Infinity. Robuster Montagehandschuh mit Doppelbeschichtung aus Nitril und Nitrilschaum mit wasserbasiertem PU, eignet sich für leicht ölige und feuchte Arbeitsbereiche. - Norm: EN 407 EN 388; EN 420 - Hinweis: Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. - Hinweis Werbetext: - Stricktechnologie: 18G - EN 388:2016: 4121X - EN 407: X1XXXX - Trägermaterial: Nylon - Beschichtung: Nitrilschaum - Anwendungsbereich: Allround - Farbe: schwarz / gelb

Merkmale
Details
Abmessungen
250,000x120,000x10,000 mm
Gewicht
0,036 kg
Dicke
10,000
Länge
250,000
Statistische Warennummer
61161080
Verpackungsmengeneinheit
6
Hersteller
EJENDALS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9
Handschuh-Paar Tegera 8802 Infinity, Handschuhgröße: 9