Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7

094364 7

Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7

Ausführung: Mehrzweckhandschuh der neuen Infinity-Serie mit hervorragendem Tastgefühl und gutem Griffvermögen. Mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C. Tegera 8800 Infinity. Besonders leichter Präzisionshandschuh mit Nitril-PU Beschichtung für trockene und leicht feuchte Arbeitsbereiche geeignet. - Norm: EN 407 EN 388; EN 420 - Hinweis: Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. - Hinweis Werbetext: - EN 388:2016: 4121X - EN 407: X1XXXX - Trägermaterial: Nylon Spandex - Beschichtung: Nitril, PU - Anwendungsbereich: Präzision - Farbe: schwarz / gelb

Merkmale
Details
Abmessungen
250,000x110,000x10,000 mm
Gewicht
0,032 kg
Dicke
10,000
Länge
250,000
Statistische Warennummer
61161080
Verpackungsmengeneinheit
6
Hersteller
EJENDALS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar Tegera 8800 Infinity, Handschuhgröße: 7