Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10

094568 10

Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10
Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10
Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10
Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10

Ausführung: HyFlex 11-542. Handschuh mit extrem hohen Schnittschutz der Klasse F nach neuer EN 388:2016. Spezielle Leichtgewicht-Konstruktion für hohen Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit. Der Handrücken ist atmungsaktiv und die schmutzunempfindliche Nitril-Beschichtung erlauben die kurzzeitige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100° C. - Norm: EN 388; EN 420 - Hinweis: Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. - Hinweis Werbetext: - Handschuheigenschaft: Silikonfrei - Schnittschutzklasse: F - EN 388:2016: 4X32F - EN 407: X1XXXX - Trägermaterial: INTERCEPT - Beschichtung: Nitril - Anwendungsbereich: Allround - Farbe: schwarz - silikonfrei: ja

Merkmale
Details
Abmessungen
280,000x140,000x10,000 mm
Gewicht
0,077 kg
Dicke
10,000
Länge
280,000
Statistische Warennummer
61161020
Verpackungsmengeneinheit
12
Hersteller
ANSELL
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10
Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10
Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10
Handschuh-Paar HyFlex 11-542, Handschuhgröße: 10