Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8

094405 8

Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8

Ausführung: Alle Bestandteile, sowohl Trägermaterial als auch Beschichtung, frei von Silikon. Daher bestens geeignet für Einsatzbereiche in der Automobilindustrie oder Lackierereien. Silikonfreier Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Passform und leichtem Gewicht. Durch die hohe Fingerfertigkeit sehr gute Eignung für den präzisen Umgang mit kleinen scharfkantigen Teilen. Spezialgarn mit Spandex aus 18-Gauge-Stricktechnologie und widerstandsfähiger Polyurethanbeschichtung. - Norm: EN 388; EN 420 - Hinweis: Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. - Hinweis Werbetext: - Handschuheigenschaft: Silikonfrei - Stricktechnologie: 18G - Schnittschutzklasse: B - EN 388:2016: 4X42B - Trägermaterial: Nylon / Spezialgarn / Spandex - Beschichtung: PU - Anwendungsbereich: Präzision - Farbe: grau / orange

Merkmale
Details
Abmessungen
250,000x140,000x10,000 mm
Gewicht
0,026 kg
Dicke
10,000
Länge
250,000
Statistische Warennummer
61161080
Verpackungsmengeneinheit
12
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8
Handschuh-Paar Cut B, Handschuhgröße: 8