Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7

094238 7

Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7

Ausführung: 8800 FLEXIBLE FIT. Rutschfester Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strickgewebe für guten Tragekomfort. Auch für feuchte und leicht ölige Arbeitsumgebungen geeignet. - Norm: EN 388; EN 420 - Hinweis: Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. - Hinweis Werbetext: - EN 388:2016: 4121X - Trägermaterial: Nylon-Strech - Beschichtung: Nitrilschaum - Anwendungsbereich: Allround - Farbe: schwarz / grau

Merkmale
Details
Abmessungen
260,000x150,000x10,000 mm
Gewicht
0,037 kg
Dicke
10,000
Länge
260,000
Statistische Warennummer
61161020
Verpackungsmengeneinheit
12
Hersteller
NITRAS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7
Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7