Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11

094424 11

Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11
Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11
Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11
Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11

Ausführung: Robuster Handschuh aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für mittlere und schwere Einsätze. Deutlich langlebiger als schwere Lederhandschuhe und robuster sowie flexibler als PVC-Handschuhe. Wirksame Fett- und Ölsperre. Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz. 03440. Mit Sicherheitsstulpe und Vollbeschichtung. - Norm: EN 388; EN 420 - Hinweis: Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. - Hinweis Werbetext: - EN 388:2016: 4221X - Trägermaterial: Baumwolle - Beschichtung: Nitril - Anwendungsbereich: Heavy Duty - Farbe: blau / natur

Merkmale
Details
Abmessungen
280,000x150,000x18,000 mm
Gewicht
0,14 kg
Dicke
18,000
Länge
280,000
Statistische Warennummer
61161020
Verpackungsmengeneinheit
12
Hersteller
NITRAS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11
Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11
Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11
Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 11