Handdesinfektion Stokosept gel, Inhalt: 1000A ml

095420 1000A

Handdesinfektion Stokosept gel, Inhalt: 1000A ml
Handdesinfektion Stokosept gel, Inhalt: 1000A ml

Ausführung: Gel zur Handdesinfektion ohne Wasser, Keimreduktion 99,999 %. Anwendung: Für hygienesensible Bereiche und bei häufiger Handverschmutzung. Beschaffenheit: Alkoholisches Gel, unparfümiert, farbstofffrei, mit Glyzerin und Panthenol gegen Hautaustrocknung, VAH-gelistet und HACCP-konform. - Hinweis: Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. - Handdesinfektion: Handdesinfektion ohne Wasser - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - passend für Spender: A - Verpackungsform: Softflasche

Gefahrstoff
Merkmale
Details
Abmessungen
223,000x91,000x76,000 mm
Gewicht
0,953 kg
Dicke
76,000
Länge
223,000
Statistische Warennummer
34022090
Verpackungsmengeneinheit
9
Hersteller
S.C. JOHNSON
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gefahrstoff
Handdesinfektion Stokosept gel, Inhalt: 1000A ml
Handdesinfektion Stokosept gel, Inhalt: 1000A ml