Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200

097324 200

Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200
Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200
Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200
Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200

Ausführung: Einkerbungen bewirken eine größere Oberfläche in Richtung des Trommelfelles, wodurch eine akustisch weichere und damit besser absorbierende Reflektionsfläche geschaffen wird. Dies reduziert Innenohrgeräusche. Der geringe Dämmwert verbessert die Kommunikation durch gute Wahrnehmung von Sprache und Warnsignalen. SNR 24 dB H = 26 dB, M = 20 dB, L = 18 dB. - Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt. - Material Stöpsel: Polyurethan - SNR Wert (Dämmwert): 24 dB(A) - Inhalt: 200 Paar - Verpackung: paarweise

Merkmale
Details
Abmessungen
191,000x119,000x200,000 mm
Gewicht
0,291 kg
Dicke
200,000
Länge
191,000
Statistische Warennummer
39269097
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200
Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200
Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200
Gehörschutzstöpsel uvex hi-com, Typ: 200