Chemikalienschutz-Handschuh-Paar UltraNeo 450, Handschuhgröße: 10
094770 10
Ausführung: Schutzhandschuhe der Kategorie III. UltraNeo 450. Neoprenhandschuh mit mittlerem Chemikalienschutz. Gute Griffsicherheit durch rutschfestes Profil, verbunden mit Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit. Schutz des Unterarms durch längere Stulpen. - Hinweis: Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. - Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 - EN 374:2016: Typ A (LMNST) - Verpackungseinheit: 10 - EN 374:2016: Typ A (LMNST) - EN 388:2016: 2121X - Material: Neopren, Latex - AQL: 0,65 - Länge: 410 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 472,000x165,000x50,000 mm
- Gewicht
- 0,184 kg
- Dicke
- 50,000
- Länge
- 472,000
- Statistische Warennummer
- 40151900
- Verpackungsmengeneinheit
- 10
- Hersteller
- MAPA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an