Besucher-Schutzbrille, Scheibentönung: CLEAR

096808 CLEAR

Besucher-Schutzbrille, Scheibentönung: CLEAR
Besucher-Schutzbrille, Scheibentönung: CLEAR

Ausführung: Besucherbrille mit geringem Gewicht. Ideal für kurzzeitigen Einsatz bei leichter Beanspruchung. - Norm: EN 166; EN 170 - Hinweis Werbetext: - UV-Schutz: Standard - Scheibenmaterial: Polycarbonat - Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 HO 1 FT

Merkmale
Details
Abmessungen
170,000x55,000x50,000 mm
Gewicht
0,034 kg
Dicke
50,000
Länge
170,000
Statistische Warennummer
90049010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Besucher-Schutzbrille, Scheibentönung: CLEAR
Besucher-Schutzbrille, Scheibentönung: CLEAR