AlphaTec® 62-201 (ex VersaTouch®) Grösse 8

3062-201008

AlphaTec® 62-201 (ex VersaTouch®) Grösse 8
AlphaTec® 62-201 (ex VersaTouch®) Grösse 8

•Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial. •Nahtlosträger für höheren Tragekomfort. •Merkmale des Handschuhs sind eine glatte Ausführung, eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit. •Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit. •Ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C.

Merkmale
Details
EAN
20076490442372
Abmessungen
40x32x39 cm
Gewicht
19,8 kg
Statistische Warennummer
4015190000
Ursprungsland
Malaysia
Werkstoff
Naturgummilatex
Verpackungsmengeneinheit
120 Paar
Hersteller
Ansell
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
AlphaTec® 62-201 (ex VersaTouch®) Grösse 8
AlphaTec® 62-201 (ex VersaTouch®) Grösse 8