Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39

092958 39

Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39
Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39
Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39
Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39

Ausführung: Sicherheitsschuh Clog aus der CLASSIC Serie.Obermaterial aus genarbtem Leder.Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter aus Mikrofaser.Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.Verstellbarer Ristbereich.PU-Laufsohle, rutschhemmend.Küchengeeignet. - Norm: EN ISO 20345:2011 SB A E WRU FO SRC - Hinweis Werbetext: - Schutzklasse: SB - Material Zehenschutzkappe: Stahl

Merkmale
Details
Abmessungen
327,000x185,000x126,000 mm
Gewicht
1,026 kg
Dicke
126,000
Länge
327,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ABEBA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39
Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39
Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39
Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB, EU-Schuhgröße: 39