Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37

092124 37

Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37
Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37
Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37
Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37

Ausführung: Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.Obermaterial aus Mikrovelours.Distance-Mesh Futtermaterial.100% metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe.PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.ESD-Ausstattung. Schnürstiefel mit weich gepolstertem Kragen sowie gepolsterter Staublasche. Sicherheitsschuh mit medialer und lateraler Fußunterstützung für optimalen Halt im Schuh. - Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S3 - Material Zehenschutzkappe: Composite - Durchtrittsicherheit: Textil - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,139 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
64041990
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37
Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37
Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37
Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3, EU-Schuhgröße: 37