Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46

092681 46

Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46
Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46
Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46
Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46

Sicherheitsschuh VARIO FLEX PRO mit VARIO Multiflex-Technologie.Obermaterial aus geschmeidigem Glattleder.Atmungsaktives Funktionsfutter.Geschlossene Lasche.Laufsohle TPU Active ESD, orange.Verstärkter Spitzenschutz.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).EN ISO 20345:2011 S3 SRCNormale Ausführung NB unter Nr. 092680.

Merkmale
Details
Abmessungen
353,000x249,000x129,000 mm
Gewicht
1,861 kg
Dicke
129,000
Länge
353,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46
Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46
Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46
Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600 ESD, S3 XB 46