Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50

092118 50

Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50
Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50
Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50
Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50

Ausführung: Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.Obermaterial aus Mikrovelours.Distance-Mesh Futtermaterial.100% metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe.PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.ESD-Ausstattung. Schnürstiefel mit weich gepolstertem Kragen sowie gepolsterter Staublasche. - Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S2 - Material Zehenschutzkappe: Composite - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,713 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
64041990
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50
Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50
Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50
Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 50