Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 47
092118 47
Ausführung: Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.Obermaterial aus Mikrovelours.Distance-Mesh Futtermaterial.100% metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe.PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.ESD-Ausstattung. Schnürstiefel mit weich gepolstertem Kragen sowie gepolsterter Staublasche. - Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S2 - Material Zehenschutzkappe: Composite - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 0,000x0,000x0,000 mm
- Gewicht
- 1,588 kg
- Dicke
- 0,000
- Länge
- 0,000
- Statistische Warennummer
- 64041990
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an