Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41

092576 41

Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41

Ausführung: Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS Pro mit VARIO Multiflex-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.Obermaterial aus sehr leichter Microfaser.Atmungsaktives Funktionsfutter.Laufsohle TPU Athletics ESD.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).Textiler Durchtrittschutz SECURA FLEX.VARIO DYNAMICS PRO. Schnürstiefel mit nahtfreier Schuhkonstruktion. Staublasche. Gepolsterte Bordüre. - Norm: EN ISO 20345 S3 SRC - Hinweis: Normale Ausführung NB unter Nr. 092575. - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S3 - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Durchtrittsicherheit: Textil - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
361,000x251,000x134,000 mm
Gewicht
1,486 kg
Dicke
134,000
Länge
361,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 41