Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46

092542 46

Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46

Ausführung: Leichte und flexible Sicherheitsschuhe unterstützen den natürlichen Bewegungsablauf.Atmungsaktives Funktionsfutter.Multizonendämpfung VARIO Vitality.Ganzflächige Komfort-Einlegesohlen ERGO-SOFT mit dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme.Aluminium-Zehenschutzkappe.Laufsohle TPU Athletic.Sehr gute Abriebsfestigkeit und Rutschhemmung.ESD-Ausstattung. Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS PRO mit VARIO Multiflex-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.Atmungsaktives Funktionsfutter.Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Schnürstiefel mit nahtfreier Schuhkonstruktion. Staublasche. Gepolsterte Bordüre. - Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Hinweis: Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46. Bestellbar in den EU-Schuhgrößen 36 – 50. - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S2 - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
350,000x250,000x120,000 mm
Gewicht
1,557 kg
Dicke
120,000
Länge
350,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46
Schnürstiefel schwarz/blau VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 46