Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45

092667 45

Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45
Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45
Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45
Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45

Ausführung: Sicherheitsschuh VD SST mit SECURE VARIO Fersendämpfung und VARIO Multiflex-Technologie. Modell mit hitzebeständiger (bis ca. 220°C) und besonders rutschhemmender Perbunan-Laufsohle (SST-STEITZ SURE STEP).Obermaterial aus ultraleichter und glatter Microfaser.Atmungsaktives Funktionsfutter.Staublasche.Laufsohle Perbunan Athletic ESD, silbergrau.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). - Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Hinweis: Weite Ausführung XB unter Nr. 092668. Halbschuh und Schnürstiefel mit textilem Durchtrittschutz. - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S3 - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Durchtrittsicherheit: Textil - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
365,000x254,000x124,000 mm
Gewicht
1,654 kg
Dicke
124,000
Länge
365,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45
Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45
Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45
Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45