Schnürstiefel schwarz AL 782 PLUS ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 36

092632 36

Schnürstiefel schwarz AL 782 PLUS ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 36
Schnürstiefel schwarz AL 782 PLUS ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 36

Ausführung: Sicherheitsschuh ALLROUND mit SECURA VARIO Fersendämpfung.Atmungsaktives Funktionsfutter.Sicherheitsreflektoren.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus weichem Nubukleder. Laufsohle TPU Dynamics ESD, silbergrau. - Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Hinweis: Lagerbestand in den EU-Schuhgrößen 39 – 48, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 36 – 48. - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: EN ISO 20345 - S2 - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Norm: DGUV 191

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,65 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel schwarz AL 782 PLUS ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 36
Schnürstiefel schwarz AL 782 PLUS ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 36