Schnürstiefel grau/blau VX 769 Bau Perbunan, S3 XB 42

092802 42

Schnürstiefel grau/blau VX 769 Bau Perbunan, S3 XB 42
Schnürstiefel grau/blau VX 769 Bau Perbunan, S3 XB 42

Sicherheitsschuhe aus geschmeidigem Glattleder mit breiter Auftrittsfläche und hoher Hitzebeständigkeit bis ca. 220°C.Geschlossene Lasche.Ganzflächige Komfort-Einlegesohle ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort.Perbunan VX Laufsohle.Sehr gute Abriebsfestigkeit und Rutschhemmung.Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit. Schnürstiefel VX 769 Bau Perbunan mit Obermaterial aus geschmeidigem Glattleder kombiniert mit weichem Nubukleder.Geschlossene Lasche.Sicherheitsreflektoren.Laufsohle Perbunan VX, grau-blau.Verstärkter Spitzenschutz.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL.EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HROLagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 38 – 48.

Merkmale
Details
Abmessungen
350,000x250,000x120,000 mm
Gewicht
1,853 kg
Dicke
120,000
Länge
350,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel grau/blau VX 769 Bau Perbunan, S3 XB 42
Schnürstiefel grau/blau VX 769 Bau Perbunan, S3 XB 42