Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-Schuhgröße: 46

092786 46

Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-Schuhgröße: 46
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-Schuhgröße: 46

Ausführung: Schnürstiefel OSLO Bau GORE II mit GORE-TEX Membran für ein atmungsaktives aber wasserdichtes Obermaterial aus geschmeidigem Waterproofleder.Geschlossene Lasche.Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit.Gepolsterte Bordüre.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL. - Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Hinweis: Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 39 – 51. - Hinweis Werbetext: - Schutzklasse: EN ISO 20345 - S3 - Material Zehenschutzkappe: Stahl - Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): über 200 °C °C - Norm: DGUV 191

Merkmale
Details
Abmessungen
362,000x305,000x139,000 mm
Gewicht
2,403 kg
Dicke
139,000
Länge
362,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-Schuhgröße: 46
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-Schuhgröße: 46