Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39

092785 39

Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39

Schnürstiefel OSLO Bau GORE II mit GORE-TEX Membran für ein atmungsaktives aber wasserdichtes Obermaterial aus geschmeidigem Waterproofleder.Geschlossene Lasche.Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit.Gepolsterte Bordüre.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL.EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HROWeite Ausführung XB unter Nr. 092786. Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 39 – 51.

Merkmale
Details
Abmessungen
357,000x310,000x142,000 mm
Gewicht
1,91 kg
Dicke
142,000
Länge
357,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39
Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 NB 39