Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43

092551 43

Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43
Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43
Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43
Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43

Ausführung: Sandale mit doppeltem Klettverschluss und großflächiger Belüftungsstruktur. Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS Pro mit VARIO Multiflex-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.Obermaterial aus sehr leichter Microfaser.Atmungsaktives Funktionsfutter.Laufsohle TPU Athletics ESD.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).Textiler Durchtrittschutz SECURA FLEX.VARIO DYNAMICS PRO. - Norm: EN ISO 20345:2011 S1 P SRC - Hinweis: Normale Ausführung NB unter Nr. 092550. - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S1P - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Durchtrittsicherheit: Textil - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
341,000x223,000x124,000 mm
Gewicht
1,413 kg
Dicke
124,000
Länge
341,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43
Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43
Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43
Sandale schwarz/blau VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, EU-Schuhgröße: 43