Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 XB, EU-Schuhgröße: 39

092612 39

Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 XB, EU-Schuhgröße: 39
Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 XB, EU-Schuhgröße: 39

Ausführung: Sicherheitsschuh ALLROUND mit SECURA VARIO Fersendämpfung.Atmungsaktives Funktionsfutter.Sicherheitsreflektoren.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Sandale mit Klettverschluss aus ultraleichtem Funktionsobermaterial kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil. - Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Hinweis: Sandale AL 711 PLUS ESD, S1 NB in weiter Ausführung unter Nr. 092611. Lagerbestand in den EU-Schuhgrößen 39 – 48, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 36 – 48. - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: EN ISO 20345 - S1 - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Norm: DGUV 191

Merkmale
Details
Abmessungen
336,000x221,000x121,000 mm
Gewicht
1,31 kg
Dicke
121,000
Länge
336,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 XB, EU-Schuhgröße: 39
Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 XB, EU-Schuhgröße: 39