Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36

092382 36

Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36
Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36
Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36
Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36

Ausführung: Sicherheitsschuh MEAZZA im sportlichen Look.Obermaterial aus atmungsaktivem Microtech-Material.Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest.Anatomisches und gelochtes Fußbett aus PU, schockabsorbierend.Laufsohle: PU/TPU. - Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC - Hinweis: Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 35 – 48. - Hinweis Werbetext: - Schutzklasse: S1P - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Durchtrittsicherheit: Textil - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,1 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
64029905
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
COFRA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36
Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36
Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36
Halbschuh schwarz/rot MEAZZA, S1P, EU-Schuhgröße: 36